Na jedné dráze se společností Siemens

Na jedné dráze se společností Siemens

Železnice Bezdemontážní diagnostika

Siemens a SKF podepsaly dohodu o partnerství, které se zaměří na zlepšování efektivity správy aktiv u provozovatelů železničních dopravních prostředků. Jedním z cílů tohoto partnerství je implementace řešení pro údržbu Insight Rail od SKF, které vychází z aktuálních stavů sledovaných prvků, v kombinaci s aplikačním balíkem Railigent od společnosti Siemens, který je propojen s operačním systémem pro internet věcí MindSphere.

Tato spolupráce usnadní on-line monitoring několika důležitých součástí železničních vozidel, jako jsou například ložiska náprav a kola. Záměrem projektu je pomáhat zákazníkům předvídat problémy a umožnit jim plánovat údržbu pouze v případě potřeby,
a to vše pomocí jediného monitorovacího systému.
 

Obchodní kontakty

evolution@skf.com

SKF Insight Rail je první plně bezdrátový monitorovací systém SKF vycházející ze skutečného stavu sledovaných komponent a určený pro provozovatele železničních vozových parků. Toto řešení nabízí místní měření, analýzu dat a zobrazení informací umožňujících přímé reakce prostřednictvím intuitivní aplikace. Railigent je cloudový aplikační balík společnosti Siemens, který poskytuje jednotné rozhraní pro sběr dat z mnoha různých infrastrukturních zdrojů a systémových součástí vozidel. Railigent, přezdívaný také „Internet of Trains“ (internet vlaků), nabízí provozovatelům potřebné nástroje ke zvýšení provozní využitelnosti vlaků na základě využití efektivních možností průmyslového internetu věcí.

Související obsah