Jenny Rissveds

Špičkový výkon

Text Erik Aronsson
Foto Getty Images

Těsnění

Již od zrodu moderního olympijského hnutí na letní olympiádě v roce 1896 je cyklistika součástí každých letních olympijských her. V rámci prvních her se uskutečnil jeden silniční závod a pět závodů na dráze. Závody na horských kolech jsou naopak poměrně mladou disciplínou a poprvé se na olympiádě objevily až v roce 1996 v Atlantě.

Počátky závodění na horských kolech spadají do 70. let 20. století, kdy si jezdci ze Spojených států pohráli s konstrukcí kola a uzpůsobili je pro jízdu v náročnějším terénu. Na volnou jízdu z kopce byla kola cruiser vybavena lepšími brzdami a širokými pneumatikami. Teprve až koncem 70. a počátkem 80. let se začala vyrábět horská kola ze špičkových odlehčených materiálů.

Kvůli širokému rozpětí terénů, které horské kolo dokáže zdolat, došlo k rozdělení sportu na několik disciplín podle specializace jezdce. Dnes se na horských kolech závodí v disciplínách jako cross-country, downhill nebo freeride.

Nino Schurter

Švýcarský vítěz Nino Schurter v cíli závodu horských kol mužů na olympiádě v Riu 2016.

Na olympiádě při závodech cross-country jezdci na horských kolech brázdí kamenité a kopcovité lesní stezky někdy i rychlostí až 70 kilometrů za hodinu. Na takovém povrchu a při takové rychlosti může být pád velmi nebezpečný, a proto je mimořádně důležité, aby se závodníci mohli na své vybavení naprosto spolehnout.
Na olympiádě v Riu v roce 2016 získali zlaté medaile v závodech na horských kolech Nino Schurter ze Švýcarska a Jenny Rissveds ze Švédska.

Oba závodí na kolech vybavených odpruženými vidlicemi s těsněním pro vidlice SKF. Svou konstrukcí zaručují nízké tření a maximální kontakt s terénem pro vynikající pocit z jízdy.

Související obsah