Systém pro prevenci přetékání plastického maziva

Systém pro prevenci přetékání plastického maziva

Maziva

Nový mechanický systém Lincoln od společnosti SKF pro prevenci přetékání plastického maziva je zkonstruován tak, aby předcházel rizikům spojeným s přeplňováním zásobních nádrží. Jedná se o produkt zvyšující bezpečnost pracovníků a minimalizující hrozby pro životní prostředí představované tímto typem znečištění.
 

Obchodní kontakty

evolution@skf.com

Systém pracuje mechanicky a ke své funkci nepotřebuje elektrickou energii. Má velmi robustní, celoocelovou konstrukci s protikorozním povlakem, aby odolával účinkům náročného prostředí. Jeho uzavírací ventily vysokotlakého systému jsou k dispozici v rozměru 1/2” NPT. Mechanický systém pro prevenci přetékání plastického maziva lze provozovat se senzorem hladiny tuku Lincoln nebo bez něj. Může tak být ­připojen k měřidlu hladiny plastického maziva v plnicí stanici nebo v kabině. Provozní tlak systému činí 52 MPa (520 bar) a lze jej používat v rozsahu provozních teplot −40 až +65 stupňů Celsia.

Související obsah