Dvousedadlové Uniti je lehké auto, které dosahuje rychlosti až 90 km/h.

Víc než jen další elektromobil

Inženýři společnosti Uniti jsou do své práce skutečně zapálení. Transparentnost svého podnikání potvrzují ve svých videích na YouTube. Čiší z nich nadšení, jež obvykle vídáme jen u odhodlaných průkopníků.

Text Antony Riley
Foto Uniti

Osobní automobily

Uniti je švédská startupová společnost plná technicky zdatných lidí, kteří se rozhodli vstoupit do vysoce konkurenčního světa elektromobilů. Mezi její partnery patří společnost Siemens, robotická firma KUKA a skupina E.ON. Společnost Uniti přináší do světa elektromobilů obrovské nadšení, které připomíná počátky značky Apple. Když posloucháte Lewise Horna, výkonného ředitele společnosti Uniti původem z Austrálie, jako byste slyšeli mladého Elona Muska. Mluví neformálně a nadšeně, hlasem podnikatele, člověka, který jde za svým posláním.

Řídicí jednotka automobilu Uniti.

Řídicí jednotka automobilu Uniti.

Design dvousedadlových elektromobilů Uniti je soustředěn na potřeby řidiče a zaměřuje se na akumulátor a odnímatelný doplňkový systém, který umožňuje flexibilní nabíjení. Vozy jsou lehké (450 kilogramů) a mohou dosahovat rychlosti až 130 km/h. Jsou vybaveny průhledovým displejem, díky němuž se můžete lépe soustředit na cestu, a volantem jako vystřiženým ze Star Wars. To platí i pro dvouřadá kuličková ložiska v závěsu dveří.

Inženýři Uniti sami sebe popisují jako pionýry, kteří přinášejí svěží vítr na unavený trh. Udrží-li si i nadále současnou energii, kdo ví, kam až je cesta dovede?

Související obsah