Česká reprezentace v Göteborgu na turnaji Gothia Cup
Dvanáct 10 a 11letých kluků a holek z Tatranu Kadaň se v polovině července připojilo k dalším 1762 týmům z 82 zemí světa na největším mládežnickém fotbalovém turnaji na světě, Gothia Cup ve švédském Göteborgu.
Jako jediný tým z České republiky odehrál celkem 6 zápasů s týmy z celého světa a statečně bojoval až do čtvrtého dne turnaje, kdy jej vyřadil soupeř ze Singapuru.
A přestože se hraje naplno, hlavním cílem celého turnaje je právě setkávání dětí a mladých lidí ze všech částí světa. První den turnaje patří vždy velkolepému slavnostnímu zahájení, které se odehrává na stadionu Ullevi, největším stadionu v Göteborgu. Plné tribuny sledují slavnostní nástupy týmů jednotlivých zemí, které se střídají s vystoupeními umělců, a celý ceremoniál je zakončen velkolepým ohňostrojem.
Podle jednoho z trenérů týmu, Radka Oswalda, byl pro děti jeden z největších zážitků čtvrteční zápas, kdy proti sobě hrají týmy, které jsou namíchané z hráčů z různých zemí. Pro děti je to tak jedna z prvních příležitostí, kdy mají možnost si aktivně procvičit angličtinu v mezinárodním prostředí a kulturně se obohatit. Děti si dokonce na památku vyměnily dresy s hráči z Peru a Zambie.
Celý tým si pochvaloval organizaci i program celého fotbalového týdne, na kterém se podílí přes 2 000 lidí, včetně dobrovolníků. Hlavním smyslem akce je vytvořit prostor, v němž se setkávají mladí lidé z celého světa, bez ohledu na věk, kulturní a sociální zázemí nebo národnost.
Turnaj se koná každoročně od roku 1975. Společnost SKF se stala hlavním partnerem turnaje v roce 2007, kdy oslavila 100 let své existence.